Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
E/A Ports
PIN 1: +24V
PIN 3: 0V
PIN 4: Schließer
PIN 5: PE
PIN 1: +24V
PIN 3: 0V
PIN 4: Schließer
PIN 5: PE
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Passive Verteiler
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 4-polig
Betriebsspannungsanzeige
LED grün
Anzeige Schaltfunktion
LED gelb (8x)
Signaltyp
PNP
Kabel
PUR schwarz, 15 m, schleppkettentauglich
Produktausführung
3.00 m, PUR
5.00 m, PUR
10.00 m, PUR
15.00 m, PUR
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt