Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Passive Verteiler
Anschluss Steckplätze
4x M12x1-Buchse, 4-polig
Betriebsspannungsanzeige
LED grün
Anzeige Schaltfunktion
LED gelb (4x)
Signaltyp
NPN
Kabel
PUR schwarz, 10 m, schleppkettentauglich
Empfohlene Alternative
BPI00J8
Passive Verteiler
BPI 4M4A40-2K-B0-KPX70-100
Verfügbarkeit
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
| BPI 4M4A4N-2K-B0-KPX70-100 | BPI 4M4A40-2K-B0-KPX70-100 | |
|
-
Listenpreis
|
67,48 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss Steckplätze | 4x M12x1-Buchse, 4-polig | 4x M12x1-Buchse, 4-polig |
|---|---|---|
| Betriebsspannungsanzeige | LED grün | - |
| Anzeige Schaltfunktion | LED gelb (4x) | keine LED |
| Signaltyp | NPN | - |
| Kabel | PUR schwarz, 10 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 10 m, schleppkettentauglich |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...60 VDC/10...60 VAC |
| Ausgangsstrom max. | 4 A | 4 A |
| Summenstrom max. | 8 A | 8 A |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt