Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Passive Verteiler
Anschluss Steckplätze
4x M12x1-Buchse, 5-polig
Betriebsspannungsanzeige
LED grün
Anzeige Schaltfunktion
LED gelb (8x)
Signaltyp
PNP
Kabel
PUR schwarz, 15 m, schleppkettentauglich
Produktausführung
3.00 m, PUR
5.00 m, PUR
10.00 m, PUR
15.00 m, PUR
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt