Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Passive Verteiler
Anschluss Steckplätze
4x M8x1-Buchse, 4-polig
Betriebsspannungsanzeige
LED grün
Anzeige Schaltfunktion
LED gelb (8x)
Signaltyp
NPN
Anschluss (COM 1)
M12x1-Stecker, 12-polig
Produktausführung
M12x1-Stecker, 12-polig
M12x1-Stecker, 12-polig
Empfohlene Alternative
BPI00HE
Passive Verteiler
BPI 4M3040-5K-B0-SM4CT
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BPI 4M304N-5K-B0-SM4CT | BPI 4M3040-5K-B0-SM4CT | |
|
-
Listenpreis
|
68,94 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss Steckplätze | 4x M8x1-Buchse, 4-polig | 4x M8x1-Buchse, 4-polig |
|---|---|---|
| Betriebsspannungsanzeige | LED grün | - |
| Anzeige Schaltfunktion | LED gelb (8x) | keine LED |
| Signaltyp | NPN | - |
| Anschluss (COM 1) | M12x1-Stecker, 12-polig | M12x1-Stecker, 12-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC/10...30 VAC |
| Ausgangsstrom max. | 1.5 A | 1.5 A |
| Summenstrom max. | 1.5 A | 1.5 A |
| Umgebungstemperatur | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt