Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Passive Verteiler
Anschluss Steckplätze
4x M8x1-Buchse, 4-polig
Betriebsspannungsanzeige
LED grün
Anzeige Schaltfunktion
LED gelb (8x)
Signaltyp
NPN
Kabel
PUR schwarz, 10 m, schleppkettentauglich
Produktausführung
3.00 m, PUR
5.00 m, PUR
10.00 m, PUR
10.00 m, PUR
15.00 m, PUR
Empfohlene Alternative
BPI00FC
Passive Verteiler
BPI 4M3040-5K-B0-KPXA0-100
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BPI 4M304N-5K-B0-KPXA0-100 | BPI 4M3040-5K-B0-KPXA0-100 | |
|
104,61 EUR
Listenpreis
|
101,21 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss Steckplätze | 4x M8x1-Buchse, 4-polig | 4x M8x1-Buchse, 4-polig |
|---|---|---|
| Betriebsspannungsanzeige | LED grün | - |
| Anzeige Schaltfunktion | LED gelb (8x) | keine LED |
| Signaltyp | NPN | - |
| Kabel | PUR schwarz, 10 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 10 m, schleppkettentauglich |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC/10...30 VAC |
| Ausgangsstrom max. | 3 A | 3 A |
| Summenstrom max. | 8 A | 8 A |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt