Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Passive Verteiler
Anschluss Steckplätze
10x M8x1-Buchse, 3-polig
Betriebsspannungsanzeige
LED grün
Anzeige Schaltfunktion
LED gelb (10x)
Signaltyp
NPN
Kabel
PUR schwarz, 5 m, schleppkettentauglich
Produktausführung
3.00 m, PUR
5.00 m, PUR
5.00 m, PUR
10.00 m, PUR
15.00 m, PUR
Empfohlene Alternative
BPI00FH
Passive Verteiler
BPI AM3030-5K-B0-KPXC0-050
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BPI AM303N-5K-B0-KPXC0-050 | BPI AM3030-5K-B0-KPXC0-050 | |
|
-
Listenpreis
|
85,07 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss Steckplätze | 10x M8x1-Buchse, 3-polig | 10x M8x1-Buchse, 3-polig |
|---|---|---|
| Betriebsspannungsanzeige | LED grün | - |
| Anzeige Schaltfunktion | LED gelb (10x) | keine LED |
| Signaltyp | NPN | - |
| Kabel | PUR schwarz, 5 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 5 m, schleppkettentauglich |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...60 VDC/10...60 VAC |
| Ausgangsstrom max. | 3 A | 3 A |
| Summenstrom max. | 8 A | 8 A |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt