Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
E/A Ports
PIN 1: +24V
PIN 3: 0V
PIN 4: Signal
PIN 1: +24V
PIN 3: 0V
PIN 4: Signal
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Passive Verteiler
Anschluss Steckplätze
4x M8x1-Buchse, 3-polig
Anzeige Schaltfunktion
keine LED
Kabel
PUR schwarz, 15 m, schleppkettentauglich
Betriebsspannung Ub
10...60 VDC/10...60 VAC
Ausgangsstrom max.
3 A
Produktausführung
3.00 m, PUR
5.00 m, PUR
10.00 m, PUR
15.00 m, PUR
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt