Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BPI00H0

BPI 8M3040-5K-B0-KPXK0-100

Passive Verteiler

Anschluss Steckplätze
8x M8x1-Buchse, 4-polig
Anzeige Schaltfunktion
keine LED
Kabel
PUR schwarz, 10 m, schleppkettentauglich
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC/10...30 VAC
Ausgangsstrom max.
3 A
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Anschluss Steckplätze
8x M8x1-Buchse, 4-polig
Anzeige Schaltfunktion
keine LED
Kabel
PUR schwarz, 10 m, schleppkettentauglich
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC/10...30 VAC
Ausgangsstrom max.
3 A
Summenstrom max.
8 A
Schutzart
IP67
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-44-01-08
ECLASS 11.0
27-44-01-08
ECLASS 12.0
27-44-01-08
ECLASS 12.0
27-44-01-08
ECLASS 13.0
27-44-01-08
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-25-03-16
ECLASS 6.2
27-25-03-16
ECLASS 8.1
27-27-92-19
ECLASS 9.0
27-44-01-08
ECLASS 9.1
27-44-01-08
ETIM 4.0
EC002585
ETIM 5.0
EC002585
ETIM 6.0
EC002585
ETIM 7.0
EC002585
ETIM 8.0
EC002585
ETIM 9.0
EC002585
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten