Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Passive Verteiler
Anschluss Steckplätze
4x M8x1-Buchse, 4-polig
Betriebsspannungsanzeige
LED grün
Anzeige Schaltfunktion
LED gelb (8x)
Signaltyp
NPN
Kabel
PUR schwarz, 3 m, schleppkettentauglich
Produktausführung
3.00 m, PUR
3.00 m, PUR
5.00 m, PUR
10.00 m, PUR
15.00 m, PUR
Empfohlene Alternative
BPI00F9
Passive Verteiler
BPI 4M3040-5K-B0-KPXA0-030
Verfügbarkeit
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
| BPI 4M304N-5K-B0-KPXA0-030 | BPI 4M3040-5K-B0-KPXA0-030 | |
|
67,64 EUR
Listenpreis
|
64,24 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss Steckplätze | 4x M8x1-Buchse, 4-polig | 4x M8x1-Buchse, 4-polig |
|---|---|---|
| Betriebsspannungsanzeige | LED grün | - |
| Anzeige Schaltfunktion | LED gelb (8x) | keine LED |
| Signaltyp | NPN | - |
| Kabel | PUR schwarz, 3 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 3 m, schleppkettentauglich |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC/10...30 VAC |
| Ausgangsstrom max. | 3 A | 3 A |
| Summenstrom max. | 8 A | 8 A |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt