Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Passive Verteiler
Anschluss Steckplätze
4x M12x1-Buchse, 4-polig
Anzeige Schaltfunktion
keine LED
Kabel
PUR schwarz, 15 m, schleppkettentauglich
Betriebsspannung Ub
10...60 VDC/10...60 VAC
Ausgangsstrom max.
4 A
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt