Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
PIN 1: +24V
PIN 2: Signal 2
PIN 3: 0V
PIN 4: Signal 1
PIN 5: PE
PIN 2: Signal 2
PIN 3: 0V
PIN 4: Signal 1
PIN 5: PE
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Passive Verteiler
Anschluss Steckplätze
4x M12x1-Buchse, 5-polig
Anzeige Schaltfunktion
keine LED
Anschluss (COM 1)
M23x1-Stecker, 19-polig
Betriebsspannung Ub
10...60 VDC/10...60 VAC
Ausgangsstrom max.
4 A
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt