Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Radarsensoren für Objekterkennung und Distanzmessung
Funktionsprinzip
Radar
Blindzone
300 mm
Reichweite max.
15 m
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4404)
PEEK
PEEK
Bauform
M30x1.5
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Radarsensoren für Objekterkennung und Distanzmessung – BRS0002
Der Radarsensor BRS S-M30S04-0301-LA2-000S04 mit dem Order-Code BRS0002 arbeitet nach dem Funktionsprinzip Radar. Die maximale Reichweite beträgt 15 m, die Blindzone 300 mm. Die Bauform ist M30x1.5 ausgeführt. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl (1.4404) und PEEK.
Für den Anschluss verfügt der Sensor über einen Steckverbinder mit M12x1-Stecker und 4-poliger Ausführung. Als Schnittstellen sind IO-Link-Device, Analog, Spannung/Analog und Strom sowie PNP/NPN/IO-Link vorhanden. Die Schutzarten sind IP69K und IP54. Der Sensor trägt die Zulassungen beziehungsweise Konformitätskennzeichnungen CE und WEEE.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt