Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Quadratische Kompaktausführung mit einer oder zwei Messachsen
Messprinzip
MEMS
Messachsen
1
Messbereich
-15...15°
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Schnittstelle
Analog, Strom: 4…20 mA
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt