Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BSI000M

BSI Q41K0-XA-MXS015-S92

Quadratische Kompaktausführung mit einer oder zwei Messachsen

Messprinzip
MEMS
Messachsen
1
Messbereich
-15...15°
Betriebsspannung Ub
12...30 VDC
Schnittstelle
Analog, Spannung: 0…10 V
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Messprinzip
MEMS
Messachsen
1
Messbereich
-15...15°
Betriebsspannung Ub
12...30 VDC
Schnittstelle
Analog, Spannung: 0…10 V
Auflösung
≤ 0.09 °
Genauigkeit
±1.0°
Anschluss
Steckverbinder, M12x1
Gehäusematerial
Kunststoff
Umgebungstemperatur
-40...80 °C
Schutzart
IP67
IP69
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
Zusatztext
Zentrieren über 360° in vertikaler Position möglich
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-11-01
ECLASS 11.0
27-27-11-01
ECLASS 12.0
27-27-11-01
ECLASS 12.0
27-27-11-01
ECLASS 13.0
27-27-11-01
ECLASS 4.1
27-27-07-00
ECLASS 5.1.4
27-27-90-90
ECLASS 6.2
27-27-90-90
ECLASS 8.1
27-27-90-90
ECLASS 9.0
27-27-11-90
ECLASS 9.1
27-27-11-01
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111935
UNSPSC 7.0901
41111935
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten