Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Quadratische Kompaktausführung mit einer oder zwei Messachsen
Messprinzip
MEMS
Messachsen
1
Messbereich
-90...90°
Betriebsspannung Ub
12...30 VDC
Schnittstelle
Analog, Spannung: 0…10 V
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt