Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
PIN 1: n.c.
PIN 2: Vcc
PIN 3: Int. use
PIN 4: Int. use
PIN 5: GND
PIN 6: Centering
PIN 7: 4..20 mA
PIN 8: Shield
PIN 2: Vcc
PIN 3: Int. use
PIN 4: Int. use
PIN 5: GND
PIN 6: Centering
PIN 7: 4..20 mA
PIN 8: Shield
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kubische Ausführung mit mit einer oder zwei Messachsen
Messprinzip
MEMS
Messachsen
1
Messbereich
-30...30°
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Schnittstelle
Analog, Strom: 4…20 mA
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt