Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BSI001Y

BSI R65K0-HXXS-MYS030-ST39

Neigungssensoren mit zwei Messachsen

Messprinzip
MEMS
Messachsen
2
Messbereich
-30...30°
Betriebsspannung Ub
8...32 VDC
Schnittstelle
CANopen EN 50325-5/EN 50325-4 (CiA 301 v4.0 & and v4.2.0)/CiA 410 v2.0.0
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Messprinzip
MEMS
Messachsen
2
Messbereich
-30...30°
Betriebsspannung Ub
8...32 VDC
Schnittstelle
CANopen EN 50325-5/EN 50325-4 (CiA 301 v4.0 & and v4.2.0)/CiA 410 v2.0.0
Auflösung
≤ 0.05 °
Genauigkeit
±0.3°
Anschluss
Steckverbinder, M12x1
Gehäusematerial
Kunststoff
Umgebungstemperatur
-40...80 °C
Schutzart
IP67
IP69
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
EAC
WEEE
Zusatztext
Zentrieren im Bereich von ±5° abweichend zur Horizontalen möglich
Der Sensor ist von sich aus empfindlich für Beschleunigungen/Vibrationen.
Es muss anwendungsspezifisch geprüft werden, ob dieser Sensor die Anforderungen erfüllt.
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-11-01
ECLASS 11.0
27-27-11-01
ECLASS 12.0
27-27-11-01
ECLASS 12.0
27-27-11-01
ECLASS 13.0
27-27-11-01
ECLASS 4.1
27-27-07-00
ECLASS 5.1.4
27-27-90-90
ECLASS 6.2
27-27-90-90
ECLASS 8.1
27-27-90-90
ECLASS 9.0
27-27-11-90
ECLASS 9.1
27-27-11-01
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111935
UNSPSC 7.0901
41111935
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten