Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BSP006F

BSP V002-IV003-A00A0B-S4

Frontbündige Drucksensoren

Messbereich
–1...2 bar
Genauigkeit
±0.5 % FSO BFSL
Überlastdruck
10 bar
Berstdruck
15.00 bar
Betriebsspannung Ub
18...36 VDC
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
Messbereich
–1...2 bar
Genauigkeit
±0.5 % FSO BFSL
Überlastdruck
10 bar
Berstdruck
15.00 bar
Betriebsspannung Ub
18...36 VDC
Analogausgang
Analog, Spannung 0…10 V
Schaltausgang
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Prozessanschluss
G 1/2" (DIN 3852) frontbündig
Prozessanschluss-Material
Edelstahl (1.4404)
Dichtringmaterial
FKM
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4301)
PA 6.6
Medientemperatur
-40...125 °C
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 12.0
27-27-49-02
ECLASS 12.0
27-27-49-02
ECLASS 13.0
27-27-49-02
ECLASS 4.1
27-20-06-16
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ECLASS 8.1
27-20-13-02
ECLASS 9.0
27-20-13-02
ECLASS 9.1
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
ETIM 8.0
EC000243
ETIM 9.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten