Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Frontbündige Drucksensoren
Messbereich
0...20 bar
Genauigkeit
±0.5 % FSO BFSL
Überlastdruck
80 bar
Berstdruck
120.00 bar
Betriebsspannung Ub
18...36 VDC
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
| BSP B020-IV003-A01A0B-S4 | BSP B020-IV009-P00S2B-S4 | |
|
-
Listenpreis
|
445,69 EUR
Listenpreis
|
|
| Messbereich | 0...20 bar | 0...20 bar |
|---|---|---|
| Genauigkeit | ±0.5 % FSO BFSL | ±0.5 % FSO BFSL |
| Überlastdruck | 80 bar | 80 bar |
| Berstdruck | 120.00 bar | 120 bar |
| Betriebsspannung Ub | 18...36 VDC | 18...30 VDC |
| Analogausgang | Analog, Spannung 0…10 V | Analog, Spannung/Analog, Strom umschaltbar 4…20 mA/0…10 V |
| Schaltausgang | NPN Schließer/Öffner (NO/NC) | 2x PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC) umschaltbar |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Prozessanschluss | G 1/2" (DIN 3852) frontbündig | G 1/2" (DIN 3852) frontbündig |
| Prozessanschluss-Material | Edelstahl (1.4404) | Edelstahl (1.4404) |
| Dichtringmaterial | FKM | FKM |
| Gehäusematerial |
Edelstahl (1.4301) PA 6.6 |
Edelstahl (1.4301) PE, Polyethylen hoher Dichte |
| Medientemperatur | -40...125 °C | -40...125 °C |
| Umgebungstemperatur | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67, verschraubter Zustand |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Schnittstelle | - | IO-Link 1.1 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt