Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BSP0095

BSP B010-EV002-A02S1B-S4

Drucksensoren mit Display

Messbereich
0...10 bar
Genauigkeit
±0.5 % FSO BFSL
Überlastdruck
20 bar
Berstdruck
35.00 bar
Betriebsspannung Ub
18...36 VDC
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Messbereich
0...10 bar
Genauigkeit
±0.5 % FSO BFSL
Überlastdruck
20 bar
Berstdruck
35.00 bar
Betriebsspannung Ub
18...36 VDC
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Analogausgang
Analog, Strom 4…20 mA
Schaltausgang
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Prozessanschluss
G 1/4" (DIN 3852)
Prozessanschluss-Material
Edelstahl (1.4301)
Dichtringmaterial
FKM
Gehäusematerial
PA
PA 6.6
Medientemperatur
-25...125 °C
Umgebungstemperatur
-25...85 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 12.0
27-27-49-02
ECLASS 12.0
27-27-49-02
ECLASS 13.0
27-27-49-02
ECLASS 4.1
27-20-06-16
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ECLASS 8.1
27-20-13-02
ECLASS 9.0
27-20-13-02
ECLASS 9.1
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
ETIM 8.0
EC000243
ETIM 9.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten