Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Drucktransmitter
Messbereich
0...2 bar
Genauigkeit
±0.5 % FSO BFSL
Überlastdruck
4 bar
Berstdruck
10 bar
Betriebsspannung Ub
8...32 VDC
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt