Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Drucktransmitter
Messbereich
0...5 bar
Genauigkeit
±0.5 % FSO BFSL
Überlastdruck
12 bar
Berstdruck
15 bar
Betriebsspannung Ub
8...32 VDC
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt