Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Drucksensoren ohne Display
Messbereich
0...100 bar
Genauigkeit
±0.5 % FSO BFSL
Überlastdruck
200 bar
Berstdruck
300 bar
Betriebsspannung Ub
14...30 VDC
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt