Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Drucktransmitter
Messbereich
0...400 bar
Genauigkeit
±0.5 % FSO BFSL
Überlastdruck
1200 bar
Berstdruck
1500 bar
Betriebsspannung Ub
14...30 VDC
Empfohlene Alternative
BSP0110
Drucktransmitter
BSP B400-DV011-A04A1A-S4
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BSP B400-DV004-A04A1A-S4 | BSP B400-DV011-A04A1A-S4 | |
|
168,93 EUR
Listenpreis
|
168,08 EUR
Listenpreis
|
|
| Messbereich | 0...400 bar | 0...400 bar |
|---|---|---|
| Genauigkeit | ±0.5 % FSO BFSL | ±0.5 % FSO BFSL |
| Überlastdruck | 1200 bar | 650 bar |
| Berstdruck | 1500 bar | 1000 bar |
| Betriebsspannung Ub | 14...30 VDC | 14...30 VDC |
| Analogausgang | Analog, Spannung 0…10 V | Analog, Spannung 0…10 V |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Prozessanschluss | G 1/4" (DIN 3852) | G 1/4" (DIN 3852) |
| Prozessanschluss-Material | Edelstahl (1.4571) | Edelstahl (1.4571) |
| Dichtringmaterial | ohne, verschweißt | FKM |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4301) | Edelstahl (1.4301) |
| Medientemperatur | -40...125 °C | -40...125 °C |
| Umgebungstemperatur | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt