Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BSP00P4

BSP B005-IV003-D00S1B-S4

Frontbündige Drucksensoren

Messbereich
–1...10 bar
Genauigkeit
±0.5 % FSO BFSL
Überlastdruck
40 bar
Berstdruck
50.00 bar
Betriebsspannung Ub
18...36 VDC
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Messbereich
–1...10 bar
Genauigkeit
±0.5 % FSO BFSL
Überlastdruck
40 bar
Berstdruck
50.00 bar
Betriebsspannung Ub
18...36 VDC
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Schaltausgang
2x PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Prozessanschluss
G 1/2" (DIN 3852) frontbündig
Prozessanschluss-Material
Edelstahl (1.4404)
Dichtringmaterial
FKM
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4301)
PA 6.6
Medientemperatur
-40...125 °C
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 12.0
27-27-49-02
ECLASS 12.0
27-27-49-02
ECLASS 13.0
27-27-49-02
ECLASS 4.1
27-20-06-16
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ECLASS 8.1
27-20-13-02
ECLASS 9.0
27-20-13-02
ECLASS 9.1
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
ETIM 8.0
EC000243
ETIM 9.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten