Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Frontbündige Drucksensoren
Messbereich
0...250 mbar
Genauigkeit
±0.25 % FSO BFSL
Überlastdruck
1 bar
Berstdruck
1.50 bar
Betriebsspannung Ub
18...36 VDC
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BSP M250-ZT006-A02S1B-S4-006 | BSP M250-ZT009-P00S2B-S4-006 | |
|
-
Listenpreis
|
716,39 EUR
Listenpreis
|
|
| Messbereich | 0...250 mbar | 0...0.25 bar |
|---|---|---|
| Genauigkeit | ±0.25 % FSO BFSL | ±0.5 % FSO BFSL |
| Überlastdruck | 1 bar | 1 bar |
| Berstdruck | 1.50 bar | 1.5 bar |
| Betriebsspannung Ub | 18...36 VDC | 18...30 VDC |
| Schnittstelle | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Analogausgang | Analog, Strom 4…20 mA | Analog, Spannung/Analog, Strom umschaltbar 4…20 mA/0…10 V |
| Schaltausgang | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) | 2x PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC) umschaltbar |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Prozessanschluss | 1 1/2" Tri clamp | 1 1/2" Tri clamp |
| Prozessanschluss-Material | Edelstahl (1.4404) | Edelstahl (1.4404) |
| Dichtringmaterial | ohne, verschweißt | - |
| Gehäusematerial |
Edelstahl (1.4301) PA 6.6 |
Edelstahl (1.4301) PE, Polyethylen hoher Dichte |
| Medientemperatur | -10...125 °C | -10...125 °C |
| Umgebungstemperatur | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67, verschraubter Zustand |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt