Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Frontbündige Drucksensoren mit Display
Messbereich
0...0.75 bar
Genauigkeit
±0.5 % FSO BFSL
Überlastdruck
5 bar
Berstdruck
7.5 bar
Betriebsspannung Ub
18...30 VDC
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt