Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Frontbündige Drucksensoren mit Display für Anwendungen im Hygiene-Bereich
Besondere Merkmale
Washdown
Messbereich
0...20 bar
Genauigkeit
±0.5 % FSO BFSL
Überlastdruck
80 bar
Berstdruck
120 bar
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt