Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BSW0032

BSW 819-494-X64-WA-06L3

Standard Schaltwerke

Funktionsprinzip
Schaltwerk
Komponente
Mechanisches Schaltwerk
Ausführung
Sprungkontakt
Abmessung
185 x 140 x 187 mm
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert

Dieses Produkt ist Teil des Classic-Portfolios, d.h.

verlängerte Verfügbarkeit
flexible Übergangsphase
transparente Konditionen
Classic Banner
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Funktionsprinzip
Schaltwerk
Komponente
Mechanisches Schaltwerk
Ausführung
Sprungkontakt
Abmessung
185 x 140 x 187 mm
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Schaltelement
1-6. Schaltstelle: BSE 67
Kontaktmaterial
1-6. Schaltstelle: Feinsilber
Kabeldurchführungen, Anzahl
4 Gewindeausgänge M25
Nockenringe
1-6. Schaltstelle: 180°
Antriebsart
rechts
Drehzahl max.
200 1/min
Drehzahlüberwachung
ohne Schaltstellenverlust
Bemessungsbetriebsspannung Ue
1-6. Schaltstelle: 500 V AC
Dauerstrom
1-6. Schaltstelle: 6 A
Umgebungstemperatur
-5...80 °C
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
CCC
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-06-03
ECLASS 11.0
27-27-06-03
ECLASS 12.0
27-27-06-03
ECLASS 12.0
27-27-06-03
ECLASS 13.0
27-27-06-03
ECLASS 4.1
27-27-06-03
ECLASS 5.1.4
27-27-06-03
ECLASS 6.2
27-27-06-03
ECLASS 8.1
27-27-06-03
ECLASS 9.0
27-27-06-03
ECLASS 9.1
27-27-06-03
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
ETIM 8.0
EC000030
ETIM 9.0
EC000030
UNSPSC 11
39121105
UNSPSC 7.0901
39121105
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten