Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BSW005N

BSW 816-203-20L3-PA

Induktive Schaltwerke

Funktionsprinzip
Schaltwerk
Komponente
Induktives Schaltwerk
Ausführung
Induktiv
Abmessung
503 x 140 x 187 mm
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
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
Schaltwerk
Komponente
Induktives Schaltwerk
Ausführung
Induktiv
Abmessung
503 x 140 x 187 mm
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Schaltelement
1-20. Schaltstelle: BES 517-110
Kabeldurchführungen, Anzahl
8 Gewindeausgänge M25
Nockenringe
1-20. Schaltstelle: 180°
Antriebsart
rechts
Drehzahl max.
700 1/min
Drehzahlüberwachung
keine
Bemessungsbetriebsspannung Ue
1-20. Schaltstelle: 24 V DC
Dauerstrom
1-20. Schaltstelle: 0.2 A
Umgebungstemperatur
-5...80 °C
Zulassung/Konformität
CE
CCC
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-06-03
ECLASS 11.0
27-27-06-03
ECLASS 12.0
27-27-06-03
ECLASS 12.0
27-27-06-03
ECLASS 13.0
27-27-06-03
ECLASS 4.1
27-27-06-03
ECLASS 5.1.4
27-27-06-03
ECLASS 6.2
27-27-06-03
ECLASS 8.1
27-27-06-03
ECLASS 9.0
27-27-06-03
ECLASS 9.1
27-27-06-03
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
ETIM 8.0
EC000030
ETIM 9.0
EC000030
UNSPSC 11
39121105
UNSPSC 7.0901
39121105
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten