Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Schaltwerke mit Sicherheitsschaltstellen
Funktionsprinzip
Schaltwerk
Komponente
Mechanisches Schaltwerk
Ausführung
Sicherheit DIN EN 60204-1
Abmessung
125 x 140 x 187 mm
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Dieses Produkt ist Teil des Classic-Portfolios, d.h.
verlängerte Verfügbarkeit
flexible Übergangsphase
transparente Konditionen
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt