Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BTL001W

BTL6-A110-M0050-A1-S115

Magnetostriktive Positionsmesssysteme in Profilbauform

Form
Baureihe Profil
Befestigung
Befestigungsklammern
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Positionsgeber, Anzahl max.
1
Anschluss
Steckverbinder, M12x1, 8-polig
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Form
Baureihe Profil
Befestigung
Befestigungsklammern
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Positionsgeber, Anzahl max.
1
Anschluss
Steckverbinder, M12x1, 8-polig
Analogausgang
Analog, Spannung 0…10 V
Analog, voltage 10…0 V
Messbereich
50 mm
Messfrequenz max.
1000 Hz
Auflösung
≤ 20 µm
Linearitätsabweichung max.
±200 µm
Wiederholgenauigkeit
≤ ± 10 µm
Betriebsspannung Ub
20...28 VDC
Umgebungstemperatur
0...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 4.1
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ECLASS 9.0
27-27-07-03
ECLASS 9.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten