Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Magnetostriktive Positionsmesssysteme in Profilbauform
Form
Baureihe Profil
Befestigung
Befestigungsklammern
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Positionsgeber, Anzahl max.
1
Anschluss
Steckverbinder, M12x1, 8-polig
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BTL6-A310-M0400-A1-S115 | BTL C1 - Profil PA - Analog | |
|
-
Listenpreis
|
-
Listenpreis
|
|
| Form | Baureihe Profil | - |
|---|---|---|
| Befestigung | Befestigungsklammern | - |
| Gehäusematerial | Aluminium, eloxiert | Aluminium, eloxiert |
| Positionsgeber, Anzahl max. | 1 | - |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1, 8-polig | - |
| Analogausgang |
Analog, Spannung 0…10 V Analog, voltage 10…0 V |
- |
| Messbereich | 400 mm | - |
| Messfrequenz max. | 1000 Hz | - |
| Auflösung | ≤ 20 µm | - |
| Linearitätsabweichung max. | ±200 µm | - |
| Wiederholgenauigkeit | ≤ ± 10 µm | - |
| Betriebsspannung Ub | 20...28 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | 0...70 °C | -25...85 °C |
| Schutzart | IP67 | - |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
- |
| Schnittstelle | - |
k = A, 1: Analog, Spannung k = E, 5: Analog, Strom |
| Messlänge | - | 25...4000 mm |
| Linearitätsabweichung | - |
nnnn = 0050…0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS |
| Mechanische Ausführung | - | Rundes Profil, Ø30 mm |
| Schutzart | - | IP67 mit Steckverbinder |
| Zulassung/Konformität | - |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt