Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Ihr Preis kann nicht angezeigt werden
Aus technischen Gründen können Ihre individuellen Konditionen zurzeit nicht vom Server abgerufen werden. Sie können dennoch eine Bestellung aufgeben. Soweit Ihre Konditionen abrufbar sind, wird eine Rechnung mit Ihrem Preis erstellt und Ihnen per E-Mail zugestellt.

BTL0E60

BTL6-V11V-M0150-A1-S115

Magnetostriktive Positionsmesssysteme in Profilbauform

Form
Baureihe Profil
Befestigung
Befestigungsklammern
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Positionsgeber, Anzahl max.
2
Anschluss
Steckverbinder, M12x1, 8-polig
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Form
Baureihe Profil
Befestigung
Befestigungsklammern
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Positionsgeber, Anzahl max.
2
Anschluss
Steckverbinder, M12x1, 8-polig
Schnittstelle
Varan VNO Längenmess-System V1.0
Messbereich
150 mm
Messfrequenz max.
4000 Hz
Linearitätsabweichung max.
±200 µm
Wiederholgenauigkeit
≤ 30 µm
Betriebsspannung Ub
20...28 VDC
Umgebungstemperatur
0...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 4.1
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ECLASS 9.0
27-27-07-03
ECLASS 9.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten