Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Magnetostriktive Positionsmesssysteme in Profilbauform
Form
Baureihe Profil
Befestigung
Befestigungsklammern
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Positionsgeber, Anzahl max.
1
Anschluss
Steckverbinder, M12x1, 8-polig
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BTL6-E500-M0300-PF-S115 | BTL PF1400-0300-C15AE0A0-000S15 | |
|
-
Listenpreis
|
412,33 EUR
Listenpreis
|
|
| Form | Baureihe Profil | Baureihe Profil |
|---|---|---|
| Befestigung | Befestigungsklammern | Befestigungsklammern |
| Gehäusematerial | Aluminium, eloxiert | Aluminium, eloxiert |
| Positionsgeber, Anzahl max. | 1 | 1 |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1, 8-polig | Steckverbinder, M12x1, 8-polig |
| Analogausgang | Analog, Strom 4…20 mA | Analog, Strom 4…20 mA |
| Messbereich | 300 mm | 300 mm |
| Messfrequenz max. | 2000 Hz | 1000 Hz |
| Auflösung | ≤ 700 nA | mindestens 4 µm |
| Linearitätsabweichung max. | ±200 µm | ±60 µm |
| Wiederholgenauigkeit | ± 0.002 % FS | ≤ ± 10 µm |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...85 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt