Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BTL0UJ7

BTL7-E500-M0381-Z-S32

Magnetostriktive Positionsmesssysteme in Stabbauform

Form
Baureihe Stab
Befestigung
Gewindeflansch 3/4"-16UNF
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Positionsgeber, Anzahl max.
1
Anschluss
Steckverbinder, M16x0.75, 8-polig
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Form
Baureihe Stab
Befestigung
Gewindeflansch 3/4"-16UNF
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Positionsgeber, Anzahl max.
1
Anschluss
Steckverbinder, M16x0.75, 8-polig
Analogausgang
Analog, Strom 4…20 mA
Messbereich
381 mm
Messfrequenz max.
2000 Hz
Linearitätsabweichung max.
±50 µm
Wiederholgenauigkeit
± 5 µm
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
DNV
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 4.1
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ECLASS 9.0
27-27-07-03
ECLASS 9.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten