Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Magnetostriktive Positionsmesssysteme in Stabbauform
Form
Baureihe Stab
Befestigung
Gewindeflansch M18x1.5
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Positionsgeber, Anzahl max.
1
Anschluss
Steckverbinder, M12x1, 8-polig
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Alternative Produkte
|
In Kürze nicht mehr verfügbar
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BTL6-V11E-M1000-B-S115 | BTL B1/C1 ETHERCAT MINI ROD (MV) | |
|
1.042,36 EUR
Listenpreis
|
-
Listenpreis
|
|
| Form | Baureihe Stab | Baureihe Stab |
|---|---|---|
| Befestigung | Gewindeflansch M18x1.5 | - |
| Gehäusematerial | Aluminium, eloxiert | - |
| Positionsgeber, Anzahl max. | 1 | - |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1, 8-polig | - |
| Schnittstelle | EtherCAT ETG.1000.4, ETG.1000.6 | - |
| Messbereich | 1000 mm | - |
| Messfrequenz max. | 1000 Hz | - |
| Linearitätsabweichung max. | ±0.04 %FS | - |
| Wiederholgenauigkeit | ≤ 30 µm | - |
| Betriebsspannung Ub | 20...28 VDC | 30 VDC |
| Umgebungstemperatur | 0...70 °C | - |
| Schutzart | IP67 |
IP67 IP69K |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt