Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Magnetostriktive Positionsmesssysteme in Profilbauform
Form
Baureihe Profil
Befestigung
Befestigungsklammern
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Positionsgeber, Anzahl max.
1
Anschluss
Steckverbinder, M12x1, 8-polig
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BTL6-A310-M0125-A1-S115 | BTL C1 - Profil PA - Analog | |
|
-
Listenpreis
|
-
Listenpreis
|
|
| Form | Baureihe Profil | - |
|---|---|---|
| Befestigung | Befestigungsklammern | - |
| Gehäusematerial | Aluminium, eloxiert | Aluminium, eloxiert |
| Positionsgeber, Anzahl max. | 1 | - |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1, 8-polig | - |
| Analogausgang |
Analog, Spannung 0…10 V Analog, voltage 10…0 V |
- |
| Messbereich | 125 mm | - |
| Messfrequenz max. | 1000 Hz | - |
| Auflösung | ≤ 20 µm | - |
| Linearitätsabweichung max. | ±200 µm | - |
| Wiederholgenauigkeit | ≤ ± 10 µm | - |
| Betriebsspannung Ub | 20...28 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | 0...70 °C | -25...85 °C |
| Schutzart | IP67 | - |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
- |
| Schnittstelle | - |
k = A, 1: Analog, Spannung k = E, 5: Analog, Strom |
| Messlänge | - | 25...4000 mm |
| Linearitätsabweichung | - |
nnnn = 0050…0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS |
| Mechanische Ausführung | - | Rundes Profil, Ø30 mm |
| Schutzart | - | IP67 mit Steckverbinder |
| Zulassung/Konformität | - |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt