Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BTL2JY1

BTL5-S102B-M0350-B-DEXB-K10

Magnetostriktive Positionsmesssysteme für explosionsgefährdete Bereiche

Form
Baureihe Stab Ex
Befestigung
Gewindeflansch M18x1.5
Positionsgeber, Anzahl max.
1
Anschluss
Kabel, 10.00 m, PUR
Schnittstelle
SSI

Dieses Produkt ist Teil des Classic-Portfolios, d.h.

verlängerte Verfügbarkeit
flexible Übergangsphase
transparente Konditionen
Classic Banner
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Form
Baureihe Stab Ex
Befestigung
Gewindeflansch M18x1.5
Positionsgeber, Anzahl max.
1
Anschluss
Kabel, 10.00 m, PUR
Schnittstelle
SSI
Messbereich
350 mm
Messfrequenz max.
1000 Hz
Auflösung
≤ 5 µm
Linearitätsabweichung max.
±30 µm
Wiederholgenauigkeit
± 1 LSB
Betriebsspannung Ub
20...26 VDC
Umgebungstemperatur
-40...60 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
IECEx
KC
WEEE
Ex Kategorie
ATEX: 1G (EPL Ga)
IECEx: EPL Ga
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 4.1
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ECLASS 9.0
27-27-07-03
ECLASS 9.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten