Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BTL3HR1

BTL6-P510-M1085-E2-LA00,2-ZA15

Magnetostriktive Positionsmesssysteme in Stabbauform

Form
Baureihe Stab Mobil
Befestigung
Einbauflansch Ø48 f7
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4404)
Positionsgeber, Anzahl max.
1
Anschluss
Litzen mit Steckverbinder, M12x1-Modularer Flanschstecker, 8-polig, 0.20 m, ETFE
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Form
Baureihe Stab Mobil
Befestigung
Einbauflansch Ø48 f7
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4404)
Positionsgeber, Anzahl max.
1
Anschluss
Litzen mit Steckverbinder, M12x1-Modularer Flanschstecker, 8-polig, 0.20 m, ETFE
Schnittstelle
Start/Stop;Start/Stop negativ
Messbereich
1085 mm
Messfrequenz max.
1000 Hz
Auflösung
≤ 10 µm
Linearitätsabweichung max.
±0.04 %FS
Wiederholgenauigkeit
≤ 30 µm
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 4.1
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ECLASS 9.0
27-27-07-03
ECLASS 9.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten