Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Robuste magnetostriktive Positionsmesssysteme
Form
Baureihe Stab Compact
Befestigung
Gewindeflansch 3/4"-16UNF
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4305)
Positionsgeber, Anzahl max.
1
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M16x0.75-Stecker, 8-polig, 0.20 m, PUR
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt