Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Magnetostriktive Positionsmesssysteme in Stabbauform
Form
Baureihe Stab
Befestigung
Gewindeflansch M18x1.5
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Positionsgeber, Anzahl max.
1
Anschluss
Steckverbinder, M12x1, 8-polig
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
In Kürze nicht mehr verfügbar
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BTL6-V11E-M0260-B-S115 | BTL B1/C1 ETHERCAT MINI ROD (MV) | |
|
828,94 EUR
Listenpreis
|
-
Listenpreis
|
|
| Form | Baureihe Stab | Baureihe Stab |
|---|---|---|
| Befestigung | Gewindeflansch M18x1.5 | - |
| Gehäusematerial | Aluminium, eloxiert | - |
| Positionsgeber, Anzahl max. | 1 | - |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1, 8-polig | - |
| Schnittstelle | EtherCAT ETG.1000.4, ETG.1000.6 | - |
| Messbereich | 260 mm | - |
| Messfrequenz max. | 2000 Hz | - |
| Linearitätsabweichung max. | ±200 µm | - |
| Wiederholgenauigkeit | ≤ 30 µm | - |
| Betriebsspannung Ub | 20...28 VDC | 30 VDC |
| Umgebungstemperatur | 0...70 °C | - |
| Schutzart | IP67 |
IP67 IP69K |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt