Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BTL41TC

BTL AK3A00-1230-C11WH120-000C51-001

Robuste magnetostriktive Positionsmesssysteme

Form
Baureihe Stab
Befestigung
Flansch Ø18h6 plus Bohrungen
Gehäusematerial
Edelstahl (AISI 316 / V4A), Sensorgehäuse
Aluminium Druckguss, Zink-Nickel-Beschichtung (Anschlussgehäuse)
Positionsgeber, Anzahl max.
2
Anschluss
Steckverbinder, M12x1, 8-polig, 1.595 m, PUR
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Form
Baureihe Stab
Befestigung
Flansch Ø18h6 plus Bohrungen
Gehäusematerial
Edelstahl (AISI 316 / V4A), Sensorgehäuse
Aluminium Druckguss, Zink-Nickel-Beschichtung (Anschlussgehäuse)
Positionsgeber, Anzahl max.
2
Anschluss
Steckverbinder, M12x1, 8-polig, 1.595 m, PUR
Anschluss 1
M12x1, 8-polig
Anschluss 2
M12x1, 5-polig
Anschluss 3
M12x1, 5-polig
Schnittstelle
CANopen DS301
DS406
Messbereich
1230 mm
Messfrequenz max.
285 Hz
Auflösung
≤ 5 µm
Linearitätsabweichung max.
±100 µm
Wiederholgenauigkeit
≤ ± 5 µm
Betriebsspannung Ub
20.4...28 VDC
Umgebungstemperatur
-40...75 °C
Schutzart
IP65
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
UKCA
cULus
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 4.1
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ECLASS 9.0
27-27-07-03
ECLASS 9.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten