Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BTL469Y

BTL7-E501-M0200-B-SA358-KA05

Magnetostriktive Positionsmesssysteme in Stabbauform

Form
Baureihe Stab
Befestigung
Gewindeflansch M18x1.5
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Positionsgeber, Anzahl max.
2
Anschluss
Kabel, 5.00 m, PUR
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Form
Baureihe Stab
Befestigung
Gewindeflansch M18x1.5
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Positionsgeber, Anzahl max.
2
Anschluss
Kabel, 5.00 m, PUR
Analogausgang
Analog, Strom 4…20 mA
Analog, Strom 20…4 mA
Messbereich
200 mm
Messfrequenz max.
4000 Hz
Linearitätsabweichung max.
±50 µm
Wiederholgenauigkeit
± 5 µm
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Schutzart
IP68
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 4.1
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ECLASS 9.0
27-27-07-03
ECLASS 9.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten