Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Robuste magnetostriktive Positionsmesssysteme
Form
Baureihe Stab
Befestigung
Flansch Ø18h6 plus Bohrungen
Gehäusematerial
Edelstahl (AISI 316 / V4A), Sensorgehäuse
Aluminium Druckguss, Zink-Nickel-Beschichtung (Anschlussgehäuse)
Aluminium Druckguss, Zink-Nickel-Beschichtung (Anschlussgehäuse)
Positionsgeber, Anzahl max.
2
Anschluss
Steckverbinder, M12x1, 8-polig, 1.355 m, PUR
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt