Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Magnetostriktive Positionsmesssysteme für extreme Umgebungen
Schnittstelle
IO-Link: 1.1
Messlänge
400 mm
Wiederholgenauigkeit
≤ ± 10 µm
Betriebsspannung Ub
18...30 VDC
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt