Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Magnetostriktive Positionsmesssysteme für große Distanzen
Messlänge
5...250 m
Abstand zum BTL
5...15 mm
Schnittstelle
Profinet
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Schutzart
IP67
Produktkonfiguration
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Produktvarianten aus Kundenkonfigurationen
SET01YM
BTL7-V50T-M2000-P-SA447-C003/L01A
SET01YN
BTL7-V50T-M2000-P-SA447-C003/L0AA
SET01YZ
BTL7-V50T-M2000-P-SA447-C003/L0BA
SET01Z6
BTL7-V50T-M2500-P-SA447-C003/L0CA
SET01Z9
BTL7-V50T-M3000-P-SA447-C003/L05A
SET0242
BTL7-V50T-M3000-P-SA447-C003/L0DA
SET01Y7
BTL7-V50T-M4000-P-SA447-C003/L0JA
SET01YL
BTL7-V50T-M4000-P-SA447-C003/L10A
SET01Z7
BTL7-V50T-M4500-P-SA447-C003/L15A
SET0203
BTL7-V50T-M4500-P-SA447-C003/L20A
SET01Y5
BTL7-V50T-M4500-P-SA447-C003/L25A