Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BTS0002

BTS M30E0-UUI-H0001-S04G

Berührungslose Infrarot-Temperatursensoren

Messbereich
250...1250 °C
Temperaturauflösung
1 °C
1 °F
1 %
Reproduzierbarkeit
±1 °C
Wellenlänge
1200…1700 nm
Distanzverhältnis
50:1
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Messbereich
250...1250 °C
Temperaturauflösung
1 °C
1 °F
1 %
Reproduzierbarkeit
±1 °C
Wellenlänge
1200…1700 nm
Distanzverhältnis
50:1
Abmessung
Ø 30 x 190 mm
Anschluss
M12x1-Stecker, 4-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Schaltausgang
2x PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Aktive Fläche, Material
Borosilikat-Kronglas (N-BK7), beschichtet
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4404), Edelstahl (1.4404)
Aluminium, schwarz eloxiert, Aluminium (3.3206)
Schutzart
IP65, IP67
Umgebungstemperatur
-5...65 °C
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-20-02-11
ECLASS 11.0
27-20-02-11
ECLASS 12.0
27-20-02-11
ECLASS 12.0
27-20-02-11
ECLASS 13.0
27-20-02-11
ECLASS 4.1
27-20-02-11
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ECLASS 8.1
27-20-02-08
ECLASS 9.0
27-20-02-11
ECLASS 9.1
27-20-02-11
ETIM 4.0
EC002616
ETIM 5.0
EC002616
ETIM 6.0
EC002616
ETIM 7.0
EC002994
ETIM 8.0
EC002994
ETIM 9.0
EC002616
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten