Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Ihr Preis kann nicht angezeigt werden
Aus technischen Gründen können Ihre individuellen Konditionen zurzeit nicht vom Server abgerufen werden. Sie können dennoch eine Bestellung aufgeben. Soweit Ihre Konditionen abrufbar sind, wird eine Rechnung mit Ihrem Preis erstellt und Ihnen per E-Mail zugestellt.
Abgekündigt

BTS0003

BTS M30E0-PSB-H0001-S04G

Berührungslose Infrarot-Temperatursensoren

Messbereich
250...1250 °C
Temperaturauflösung
1 °C
1 °F
1 %
Reproduzierbarkeit
±1 °C
Wellenlänge
1200…1700 nm
Distanzverhältnis
50:1
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Messbereich
250...1250 °C
Temperaturauflösung
1 °C
1 °F
1 %
Reproduzierbarkeit
±1 °C
Wellenlänge
1200…1700 nm
Distanzverhältnis
50:1
Abmessung
Ø 30 x 190 mm
Anschluss
M12x1-Stecker, 4-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Analogausgang
Analog, Strom 4…20 mA
Schaltausgang
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Aktive Fläche, Material
Borosilikat-Kronglas (N-BK7), beschichtet
Gehäusematerial
Edelstahl, Edelstahl (1.4404)
Aluminium, schwarz eloxiert, Aluminium (3.3206)
Schutzart
IP65, IP67
Umgebungstemperatur
-5...65 °C
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-20-02-11
ECLASS 11.0
27-20-02-11
ECLASS 12.0
27-20-02-11
ECLASS 12.0
27-20-02-11
ECLASS 13.0
27-20-02-11
ECLASS 4.1
27-20-02-11
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ECLASS 8.1
27-20-02-08
ECLASS 9.0
27-20-02-11
ECLASS 9.1
27-20-02-11
ETIM 4.0
EC002616
ETIM 5.0
EC002616
ETIM 6.0
EC002616
ETIM 7.0
EC002994
ETIM 8.0
EC002994
ETIM 9.0
EC002616
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten