Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Ultraschallsensoren mit Digital- und Analogausgang
Schaltausgang
NPN Schließer/Öffner (NO/NC)
Anschluss
Steckverbinder, M12x1, 4-polig
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4305)
Aktive Fläche, Material
PUR/Epoxidharz
Reichweite
25...200 mm
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BUS M12E0-NPXCR-020-S04G | BUS M12M1-NPX-02/015-S04G | |
|
-
Listenpreis
|
196,51 EUR
Listenpreis
|
|
| Schaltausgang | NPN Schließer/Öffner (NO/NC) | NPN Schließer/Öffner (NO/NC) |
|---|---|---|
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4305) |
Messing vernickelt, vernickelt PBT |
| Aktive Fläche, Material | PUR/Epoxidharz | PU-Schaum/Epoxidharz/Glas |
| Reichweite | 25...200 mm | 20...250 mm |
| Schaltfrequenz | 30 Hz | 25 Hz |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
| Umgebungstemperatur | -20...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP65 | IP67 |
| Wiederholgenauigkeit | 0.2 % FS | ± 0.15 % FS |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Bauform | - | Ø 12 mm |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt